17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

固定クランプ“スポーツマンマウント(Ver.2.0)” ASGUM-002
  • 固定クランプ“スポーツマンマウント(Ver.2.0)”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

固定クランプ“スポーツマンマウント(Ver.2.0)”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ASGUM-002

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・GoProカメラをパイプや棒状のものに強固に固定するクランプタイプのマウントです。
・釣り竿、弓などの前方や後方の臨場感あふれる映像を撮影できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO Session/HERO5 Black/HERO5 Session
仕様
マウント
JANコード
4936080892876
トラスココード
836-6439
質量(g)
440
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト