17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

国際デュアルポート充電器 AWALC-002-AS
  • 国際デュアルポート充電器

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

国際デュアルポート充電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AWALC-002-AS

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・27.5Wの充電器で、一度に2台までのGoProデバイスを充電可能
・USB-C ポートは従来の充電器に比べて 20~70%速く、高速充電対応のGoProデバイスを充電
・高速充電のUSB-Cポート充電器は、5.1V 3A、5.5V 3A、および12V 1.67Aで充電。USB-Aポートでは5.1V 1.5Aで充電

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4936080892845
トラスココード
855-6244
適合機種
HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
質量(g)
181.000
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト