ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マウント用パーツセット“グラブバッグ(Ver2.0)”

通常単価(税別)
3,985
税込単価
4,384
通常出荷日:1日目

マウント用パーツセットです。【適合機種】:HERO Session/HERO5 Session/HER...

詳細を確認

型番:

AGBAG-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGBAG-002の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
仕様
グラブバッグ
JANコード
4936080892609
トラスココード
855-6238
質量(g)
100

型番リスト

表示件数
型番
AGBAG-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985
( 4,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

マウント用パーツセットです。
【適合機種】:HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウント用パーツセット“グラブバッグ(Ver2.0)”の型番AGBAG-002のページです。 型番AGBAG-002に関する仕様情報を記載しております。
マウント用パーツセット“グラブバッグ(Ver2.0)”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウント用パーツセット“グラブバッグ(Ver2.0)”
ポール用固定クランプ“ハンドルバーシートポストマウント(Ver2.0)”
粘着式マウント“ベースマウント(平面&曲面)”
パイプ固定用マウント
ヘルメット固定用マウント“ベンテッドヘルメットマウント”
粘着式マウント“サーフボードマウント”
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,9854,8003,0006,4002,1873,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー
適用品HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black全てのGoProカメラHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 BlackHERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HERO Session/HERO5 Session/HERO5 Black
仕様グラブバッグマウントベースマウントマウントベンテッドヘルメットマウントサーフボードマウント
JANコード493608089260949360808928694936080887780493608089285249360808871174936080887377
トラスココード855-6238836-6434788-4460836-6433788-6357788-5113
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト