ツール用品技術窓口

確定しました

Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプ

通常単価(税別)
86,284
税込単価
94,912

【特長】・超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能装備...

詳細情報を確認する
  • 倍率 (倍)
    約10~140
  • JANコード
    4562331766353
  • 高さ(mm)
    105
  • 幅(mm)
    32
  • 質量(g)
    104.000
  • トラスココード
    836-7760
  • 材質1
    プラスチック
  • 電源(V)
    USBバスパワー

ご注意

  • 別売の専用スタンドが必要です。
  • 別売の専用スタンドが必要です。

型番:

DINOAM4815ZTL
解除
    数量:

    DINOAM4815ZTLの仕様・寸法情報

    倍率(倍)
    約10~140
    JANコード
    4562331766353
    高さ(mm)
    105
    幅(mm)
    32
    質量(g)
    104.000
    トラスココード
    836-7760
    材質1
    プラスチック
    電源(V)
    USBバスパワー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DINOAM4815ZTL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,284
    ( 94,912 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超深度撮影(EDOF)機能、拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能装備のPC接続偏光フィルター付きのモデルです。
    ・対象物に触れることのできない観察に便利です。
    ・EDOFとは異なる焦点の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度を拡大し、表面に突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られ、多少の高低差のある対象物もピントを合わせることができます。
    ・EDRとは異なる露出の一連の画像を組み合わせて撮影し合成することにより自然な色合いの色合いの画像にします。
    ・拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
    ・計測、静止画・動画のキャプチャーも可能です。
    【用途】
    ・金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。

    ご注意

    • 別売の専用スタンドが必要です。
    • 別売の専用スタンドが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプの型番DINOAM4815ZTLのページです。 型番DINOAM4815ZTLに関する仕様情報を記載しております。
    Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプ
    Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”
    Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”LWD望遠タイプ
    Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”望遠タイプ
    Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”
    Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”
    メーカーANMOANMOANMOANMOANMOANMO
    通常価格86,28471,38275,502136,18271,060136,182
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    倍率(倍)約10~140約20~220約10~140約10~140約20~220約10~220
    JANコード456233176635345623317653874562331766391456233177463145623317663774562331774273
    高さ(mm)105105105105105105
    幅(mm)323232323232
    質量(g)104.000104.000104.000141104.000141
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました