ツール用品技術窓口

確定しました

Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”

通常単価(税別)
71,060
税込単価
78,166
通常出荷日:1日目

【特長】・偏光フィルターや、自動倍率読み取り装置(AMR機能)装備のPC接続モデルのマイクロスコープで...

詳細を確認
  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

型番:

DINOAM4515ZT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DINOAM4515ZTの仕様・寸法情報

倍率(倍)
約20~220
JANコード
4562331766377
高さ(mm)
105
幅(mm)
32
質量(g)
104.000
トラスココード
836-7761
材質1
プラスチック
電源(V)
USBバスパワー

型番リスト

表示件数
型番
DINOAM4515ZT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,060
( 78,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光フィルターや、自動倍率読み取り装置(AMR機能)装備のPC接続モデルのマイクロスコープです。
・倍率を自動で読み取ることができるので、より正確な計測が可能です。
・先端アタッチメントが取り換え可能で様々な用途に利用できます。
・専用ソフトが付いているので買ったその日からすぐに使えます。
・拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
・計測、静止画・動画のキャプチャーも可能です。
【用途】
・金属加工、各種研究機関、刃物、ドリルなどの検査、自動車部品、ベアリング、光ファイバー各種基板チェック、印刷物、繊維物質検査、動植物検査、遺伝子研究など。
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。
  • 対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”の型番DINOAM4515ZTのページです。 型番DINOAM4515ZTに関する仕様情報を記載しております。
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”LWD望遠タイプ
Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeEDR/EDOFPolarizer(偏光)”望遠タイプ
Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”
高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
メーカーANMOANMOANMOANMOANMOANMO
通常価格71,06075,50271,38286,284136,18286,181
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
倍率(倍)約20~220約10~140約20~220約10~140約10~22010~140
JANコード456233176637745623317663914562331765387456233176635345623317742734562331781738
高さ(mm)105105105105105105
幅(mm)323232323232
質量(g)104.000104.000104.000104.000141135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト