ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"

通常単価(税別)
36,182
税込単価
39,800
通常出荷日:1日目

【特長】・Dino-Liteを固定するアクセサリーの中ではハイエンドのスタンドです。・緻密焦点ダイヤル...

詳細を確認

型番:

DINORK10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DINORK10の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
Dino-Lite
詳細タイプ
精密スタンド
JANコード
4562331766469
奥行(mm)
150
高さ(mm)
200
幅(mm)
220
質量(g)
1028
トラスココード
836-7959
材質1
スチール
材質2
アルミニウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DINORK10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,182
( 39,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Dino-Liteを固定するアクセサリーの中ではハイエンドのスタンドです。
・緻密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能です。
・クイックリリースボタンで上下移動も簡単、アームは360度自由に回転します。
・ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立しています。
・高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使いいただけます。
【用途】
・Dino-Liteの固定に。
【材質】
・スチール
・アルミニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"の型番DINORK10のページです。 型番DINORK10に関する仕様情報を記載しております。
Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dino-Lite用オプション"精密スタンド(静電防止仕様)"
ポータブルミニスタンド
Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド
Edgeシリーズ“EdgeSEDR/EDOF/AMR/FLCPolarizer(偏光)”
Edgeシリーズ“EdgeAMRPolarizer(偏光)”
高解像度シリーズ"Edge S FLC Polarizer(偏光)LWD"
メーカーANMOANMOANMOANMOANMOANMO
通常価格36,1824,72828,000136,18271,06086,181
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプアクセサリー-アクセサリー--その他光学機器
適用品Dino-Lite-----
詳細タイプ精密スタンド-----
JANコード45623317664694562331775874-456233177427345623317663774562331781738
奥行(mm)150102150---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト