17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Dino-Lite用Wi-Fiコネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DINOWF10

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・Dino-Liteの映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターです。
・Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出すことができます。
・iOS/Android用の専用アプリ【DinoConnect】をApp Store/Google playからダウンロード、インストールするだけで Dino-Liteの動画キャプチャ、静止画撮影、露光調整ができます。
・Dino-Lite本体のLEDライトオンオフやマイクロタッチ機能のオンオフ操作が可能です。
【用途】
・Dino-LiteをWifiで利用する為のアダプター。
【材質】
・プラスチック

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
適用品
iPhone、iPad、Androidのスマートフォン、タブレット全般
詳細タイプ
Wi-Fiコネクト
JANコード
4562331769101
奥行(mm)
55
高さ(mm)
12
幅(mm)
120
質量(g)
112.000
トラスココード
836-7963
材質1
プラスチック

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト