17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防滴吊りはかり

通常単価(税別)
7,37310,908特別価格
税込単価
8,11011,999特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・巻尺、温度計機能搭載しており、見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載です。・風袋機能 /...

詳細を確認
  • 付属の電池は試供品です。使用時には新しい電池と交換してください。
  • 付属の電池は試供品です。使用時には新しい電池と交換してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
25000
4983621493955
837-1228
1個
50000
4983621493962
837-1229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,373
( 8,110 )
1日目
10,9089,951
( 10,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻尺、温度計機能搭載しており、見やすいブルーバックライト付き大型液晶搭載です。
・風袋機能 / データホールド機能(解除可能) / オートパワーオフ機能です。
・本体裏面にフック固定用マグネット内蔵です。
【用途】
・海外旅行の手荷物の重量チェックに
・魚釣りに
・宅配便の重量チェックに

ご注意

  • 付属の電池は試供品です。使用時には新しい電池と交換してください。
  • 付属の電池は試供品です。使用時には新しい電池と交換してください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴吊りはかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴吊りはかり
防水ミニスケール MS-5000NWP
シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)
デジタル吊りばかり TDWCシリーズ
デジタル防水はかり
本質安全防爆台はかり HV-CEPシリーズ 一般校正書類付
メーカーカスタムカスタムカスタムトラスコ中山カスタムエー・アンド・デイ
通常価格7,373-10,5008,7398,340 -16,250 -87,641
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜16日目
最小表示(g)50--50-5(6000~15000) / 2(3000~6000) / 1(0~3000)
質量(g)166.000430000.02100.0-2500.0-
材質1ABS樹脂-ABS樹脂---
奥行(mm)3039----
高さ(mm)147206----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト