ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カウンティングスケールPCXシリーズ

カウンティングスケールPCXシリーズ PCX12000
通常単価(税別)
345,000
税込単価
379,500
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量小物品から重量物まで計数できる高精度計数のダブルスケール機です。・計数誤差ゼロを可能にす...

詳細を確認

型番:

PCX12000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCX12000の仕様・寸法情報

主要用途
カウンティングスケール
種類
本体
ひょう量(g)
600 ~ 12000
最小表示(g)
0.01 ~ 1
計数可能最小単重(g)
0.001 ~ 0.02
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
204
計量皿寸法(φ)(mm)
118
計量皿寸法W(mm)
234
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
最大個数(個)
600000
トラスココード
835-4791
質量(g)
11000
奥行(mm)
490
高さ(mm)
108
幅(mm)
260
電源
ACアダプター(付属)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCX12000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345,000
( 379,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小物品から重量物まで計数できる高精度計数のダブルスケール機です。
・計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。
・重さ・単重・個数を個別表示です。
・AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。
・ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。
・ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。
・単重値300点メモリー機能付です。
【セット内容】
・専用ACアダプター

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ViBRA カウンティングスケール 商品イメージ

商品イメージ

仕様

  • 風袋引き範囲:全ひょう量
  • 最大個数表示:600,000個
  • スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
  • 過負荷時表示:ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
  • 温湿度範囲:0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと)
  • 電源:専用ACアダプター
  • 出力:RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備
  • 外形寸法:(W)260×(D)493×(H)194mm(小はかり風防含む)

大はかり

  • ひょう量(Max):12,000g
  • 計数可能単重:0.02g
  • 重量最小表示:1g
  • 計量皿寸法:(W)234×(D)204mm

小はかり

  • 風防:標準装備
  • ひょう量(Max):600g
  • 計数可能単重:0.001g
  • 重量最小表示:0.01g
  • 計量皿寸法:φ118(直径118mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンティングスケールPCXシリーズの型番PCX12000のページです。 型番PCX12000に関する仕様情報を記載しております。
カウンティングスケールPCXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンティングスケールPCXシリーズ
カウンティングスケールCUXシリーズ
個数秤・カウンティングスケール CUXシリーズ
カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ
カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ
カウンティングスケール CUXシリーズ 台はかり
メーカー新光電子新光電子新光電子エー・アンド・デイエー・アンド・デイ新光電子
通常価格345,000112,932 -112,932 -40,295 -61,365 -179,202 -
通常出荷日4日目2日目〜4日目在庫品1日目5日目4日目〜
主要用途カウンティングスケールカウンティングスケールカウンティングスケールカウンティングスケールカウンティングスケールカウンティングスケール
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)600 / 12000-----
最小表示(g)0.01 / 1-----
計数可能最小単重(g)0.001 / 0.02-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト