ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

通常単価(税別)
100,948
税込単価
111,043

【特長】・新開発、中速専用モーターを搭載しています。・二重絶縁構造です。・大型...

詳細情報を確認する
  • 適用チップソー:外径 (mm)
    305
  • 適用チップソー:穴径 (mm)
    25.4
  • 適用チップソー:刃厚 (mm)
    2
  • 定格電流 (A)
    15
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    2800
  • 消費電力 (W)
    1440
  • トラスココード
    836-3326
  • JANコード
    4930342218503
  • 質量(g)
    15500
  • 奥行(mm)
    570
  • 高さ(mm)
    590
  • 幅(mm)
    290

型番:

MSC305MA
解除
    数量:

    MSC305MAの仕様・寸法情報

    適用チップソー:外径(mm)
    305
    適用チップソー:穴径(mm)
    25.4
    適用チップソー:刃厚(mm)
    2
    定格電流(A)
    15
    最大無負荷回転数(rpm)
    2800
    消費電力(W)
    1440
    トラスココード
    836-3326
    JANコード
    4930342218503
    質量(g)
    15500
    奥行(mm)
    570
    高さ(mm)
    590
    幅(mm)
    290

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSC305MA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,948
    ( 111,043 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新開発、中速専用モーターを搭載しています。
    ・二重絶縁構造です。
    ・大型プロテクターを装備しています。
    ・切断片の飛散を防ぐ補助バイス付です。
    ・ワンタッチバイスを搭載しています。
    ・スピンドルロック機構付です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)の型番MSC305MAのページです。 型番MSC305MAに関する仕様情報を記載しております。
    中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)
    チップソー切断機 MSC165A
    チップソー切断機
    切断機
    チップソー切断機 グローバルソーカッター
    チップソー切断機 165mm
    メーカーサンコーミタチサンコーミタチサンコーミタチマキタモトユキEARTH MAN
    通常価格100,94827,663978,25136,779175,34510,383
    通常出荷日1日目1日目5日目3日目4日目在庫品1日目
    適用チップソー:外径(mm)305165405-355-
    適用チップソー:穴径(mm)25.42040-25.4-
    適用チップソー:刃厚(mm)21.6----
    定格電流(A)154.51515156.9
    最大無負荷回転数(rpm)280085009603800低速1500,中速2700,高速35004200
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました