ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用

通常単価(税別)
187,927
税込単価
206,720
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具が...

詳細を確認

型番:

SBH0710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBH0710の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SBH0710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,927
( 206,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
・ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
・デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
・温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
・SBH0610の後継機種です。
・PSEマーク付です。
【用途】
・接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料など、直接加熱が難しい製品の昇温・保温に。
・ドラム缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
【商品仕様】
・電源(V):三相200
・幅(mm):250
・長さ(m):1.78
・容量(kW):2
・厚さ(mm):2.4
・用途:ドラム缶用
・200リットルドラム缶用
・デジタル式温調機付(0~80℃)
・温度ヒューズ付(139℃)
・使用環境温度:-10~50℃
・締め付け館具によるワンタッチ着脱
・PSEマーク付
・JANコード:4560123711314
・トラスココード:835-7588
・質量:3.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用の型番SBH0710のページです。 型番SBH0710に関する仕様情報を記載しております。
八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用
100Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-C-100D
200Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-D-200D
プラグ型ヒーター 水用 異電圧
ステンレス潜水ヒーター(アース付き)
ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
メーカー八光電機アクアシステムアクアシステム八光電機日本ヒーターアクアシステム
通常価格187,927165,163183,98750,055 -99,750 -118,215
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト