ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木工用バイス(台上型)

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目

【特長】・使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。【用途】・木工ワークの作業に。

詳細を確認
  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。
詳細を確認

型番:

TMVU-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TMVU-160の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
150
最大口開き(mm)
120
口深さ(mm)
50
最大締付力(kN)
10
全長(mm)
155
JANコード
4989999497564
トラスココード
836-9872
質量(g)
2800.0
材質1
本体、口金:鋳鉄
材質2
シャフト、ハンドル:鋼材
高さ(mm)
145
タイプ
木工用バイス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMVU-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
【用途】
・木工ワークの作業に。

ご注意

  • 強く締めすぎたり、強い衝撃を与えたりすると、破損する場合がございますのでご注意ください。
  • 重量物のため、輸送中に外箱が傷つくことがございます。製品本体に異常がない場合は、そのままお使いいただけます。
  • 鋳造品の抜き勾配などにより、寸法に3mm程度の公差が発生する可能性があります。
  • chemSHERPAおよびSDSのご提供は行っておりません。
  • オプション品欄に記載の口金・ねじ以外の部品はお取り扱いしておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用バイス(台上型)の型番TMVU-160のページです。 型番TMVU-160に関する仕様情報を記載しております。
木工用バイス(台上型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用バイス(台上型)
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
アルミ合金バイス,軽作業用
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,30011,36316,36812,227205,9363,182
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)1501021027020360
最大口開き(mm)120100706020050
口深さ(mm)5050593512527
最大締付力(kN)1010151.9644.11.96

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト