ツール用品技術窓口




0~90°まで任意の角度で固定可能 横バイス。【特長】・大きな加工物も角度が変...
詳細情報を確認する
アングルバイス U型 商品イメージ

アングルバイス U型 寸法図
(単位:mm)
| - | UA-75A | UA-100A |
|---|---|---|
| A | 104.5 | 117 |
| B | 75 | 106 |
| C | 13 | 13 |
| D | 138 | 160 |
| E | 85 | 98 |
| F | 170 | 193 |
| G | 167 | 186 |
| H | 166 | 191 |
| I | 24 | 25 |
| J | 68 | 68 |
| K | 26 | 2 |
| L | 30 | 28 |
| M | 35 | 47 |
| N | 75 | 106 |
| O | 171 | 196 |
| P | 85 | 92 |
| Q | 33 | 46 |
| R | 71 | 71 |
| S | 11 | 12 |
| T | 10.5 | 15.5 |
| U | 15 | 15 |
| V | 57 | 60 |

| UA-75A | UA-100A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 167 | 186 | |
| 幅(mm) | 170 | 193 | |
| 高さ(mm) | 104.5 | 115 | |
| 口幅(mm) | 75 | 106 | |
| 口開き(mm) | 75 | 102 | |
| 口深さ(mm) | 35 | 41 | |
| 取付寸法(mm) | 138 | 161 | |
| 締付力(kN) | 10 | 12 | |
| 材質 | 本体 | 鋳鉄 | |
| シャフト | 鋼材 | ||
| ハンドル | 鋼材 | ||
| 口金 | 鋼材 | ||
| 質量(kg) | 5.5 | 8 | |
| 生産国 | 台湾 | ||
0~90°まで任意の角度で固定可能 横バイス。
【特長】
・大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟める。

トラスコ中山
回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

トラスコ中山
クロスバイス

ナベヤ
JISバイスA型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
マシンバイス K-26
5通常価格(税別):4,420円

ナベヤ
JISバイスA型 口金(2枚1組)
0通常価格(税別):5,525円~

SK-11
バイス用口金(2個入)
0通常価格(税別):1,628円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

E-Value
クイックバークランプ ERCシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)
4.6通常価格(税別):1,603円~