17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

エホマクランプ 木ハンドル

エホマクランプ 木ハンドル
通常単価(税別)
4,51210,219
税込単価
4,96311,241
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・トラスコ中山,クランプ,エホマクランプ,木ハンドル。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PPパッドは付属していません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

G-30C8木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ。
【特長】
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)。
・最大口開300mm 深さ80mm
G-30C10木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ。
【特長】
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)。
・最大口開300mm 深さ100mm
G-30C5木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ。
【特長】
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)。
・最大口開300mm 深さ50mm
G-40C12【特長】
・木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
【商品仕様】
・全長(mm):487
・最大口開き(mm):400
・ふところ(mm):120
・最大締付圧力(kg):5.39
・フレーム寸法(mm)A:22.0
・フレーム寸法(mm)B:10.5
・JANコード:4989999456325
・トラスココード:856-6704
・質量:1.47kg
【材質/仕上】
・中炭素鋼(S45C)
G-60C12【特長】
・木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
【商品仕様】
・全長(mm):687
・最大口開き(mm):600
・ふところ(mm):120
・最大締付圧力(kg):5.39
・フレーム寸法(mm)A:22.0
・フレーム寸法(mm)B:10.5
・JANコード:4989999456387
・トラスココード:856-6710
・質量:1.79kg
【材質/仕上】
・中炭素鋼(S45C)
G-30C6木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ。
【特長】
・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)。
・最大口開300mm 深さ60mm

エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300深さ80mmの仕様

エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300深さ80mm 寸法図

エホマクランプ 木ハンドル 最大口開300深さ80mm 寸法図

 

(単位:mm)

 

品番LL1WDABCEFGH
G30C83653001148016.07.522.52025170TM14×4.0
  • 全長:365mm
  • 最大口開き:300mm
  • ふところ:80mm
  • 最大締付圧力:2.94kg
  • フレーム寸法A:16.0mm
  • フレーム寸法B:7.5mm
  • 材質:中炭素鋼(S45C)
  • 質量/質量単位:0.63kg
  • 生産国:台湾

使用上のご注意

  • ※ 注意事項:PPパッドは付属していません。

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)・最大口開300mm 深さ50mm
-
1個
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)・最大口開300mm 深さ60mm
-
1個
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)・最大口開300mm 深さ80mm
-
1個
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプ クランプ・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)・最大口開300mm 深さ100mm
-
1個
・木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です・全長(mm):487・最大口開き(mm):400・ふところ(mm):120
・最大締付圧力(kg):5.39・フレーム寸法(mm)A:22.0・フレーム寸法(mm)B:10.5・JANコード:4989999456325・トラスココード:856-6704
1個
・木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです・フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です・全長(mm):687・最大口開き(mm):600・ふところ(mm):120
・最大締付圧力(kg):5.39・フレーム寸法(mm)A:22.0・フレーム寸法(mm)B:10.5・JANコード:4989999456387・トラスココード:856-6710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,512
( 4,963 )
1日目
5,328
( 5,861 )
4日目
6,096
( 6,706 )
1日目
7,825
( 8,608 )
1日目
9,065
( 9,972 )
1日目
10,219
( 11,241 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トラスコ中山,クランプ,エホマクランプ,木ハンドル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • PPパッドは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エホマクランプ 木ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エホマクランプ 木ハンドル
エホマクランプ木ハンドル(木柄付)
L型クランプ(木ハンドル)
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
L型エホマクランプ(深型)
エホマクランプ(金工用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,512-3,742 -10,165 -3,784 -10,523 -2,835 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト