ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用【2個入り】

通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合本体:NEシリーズ・適合本体:NEシリーズ・JANコード:4989999456578...

詳細を確認

型番:

NEP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NEPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NEP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合本体:NEシリーズ
・適合本体:NEシリーズ
・JANコード:4989999456578
・トラスココード:856-6729
・質量:3.5g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用の型番NEPのページです。 型番NEPに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用
L型クランプPPパッド
エホマクランプ(金工用)
TRUSCO L型クランプ用キャップ
TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド クイックハンドル
TRUSCO L型クランプ用シャフト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格599257 -2,835 -906 -2351,443 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプパーツパーツ本体パーツパーツパーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト