17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO エホマクランプ (金工用)最大口開250mmX深さ60mm G-25CS6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO エホマクランプ (金工用)最大口開250mmX深さ60mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

G-25CS6

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・板金加工に最適です。
・スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
【商品仕様】
・全長(mm):311
・最大口開き(mm):250
・ふところ(mm):60
・最大締付圧力(kg):2.65
・フレーム寸法(mm)A:13.5
・フレーム寸法(mm)B:6.5
・JANコード:4989999456219
・トラスココード:856-6693
・質量:0.37kg
【材質/仕上】
・中炭素鋼(S45C)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト