17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • L型クランプ 強力タイプ

    トラスコ中山

    L型クランプ 強力タイプ

    -

    通常価格(税別):16058円~

    通常出荷日:1日目

  • L型クランプPPパッド

    トラスコ中山

    L型クランプPPパッド

    L型クランプPPパッド

    トラスコ中山

    L型クランプPPパッド

    -

    通常価格(税別):257円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 中型ボール盤用ベタバイスA型

    ナベヤ

    中型ボール盤用ベタバイスA型

    4.3

    通常価格(税別):10030円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 鋼板製Cクランプ

    ナベヤ

    鋼板製Cクランプ

    4.6

    通常価格(税別):410円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スイベルパット付ボルト

    ミスミ

    スイベルパット付ボルト

    5.0

    通常価格(税別):1110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ【2~3個入り】

通常単価(税別)
2,7709,817特別価格
税込単価
3,04710,799特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】材質が特殊鋼のキャップ・リングです。【用途】取り換えパーツとして使用できます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

最小発注数量
キャップ・リング
4989999447392
855-1278
GHLB300、400、600
135.000
1パック

2個入り

ねじ・キャップ・リング
4989999447408
855-1279
GHLB300、400、600
643.000
1パック

3個入り

キャップ・リング
4989999447415
855-1280
GKLB300、400、600
126.000
1パック

2個入り

ねじ・キャップ・リング
4989999447422
855-1281
GKLB300、400、600
512.000
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,770
( 3,047 )
1日目
8,678
( 9,546 )
1日目
2,770
( 3,047 )
4日目
9,8177,864
( 8,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質が特殊鋼のキャップ・リングです。
【用途】取り換えパーツとして使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
L型クランプ(深型)用交換ハンドル
L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
L型クランプ 超強力タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,770-16,058 -11,337 -6,914 -16,711 -23,418 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプパーツ本体本体パーツ本体本体
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼中炭素鋼(S45C)特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト