ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

溶接クランプ

通常単価(税別)
4,741
税込単価
5,215
通常出荷日:2日目

【特長】・スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。...

詳細を確認

型番:

UDL365
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UDL365の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
50
全長(mm)
240
ふところ(mm)
83
JANコード
0679352005676
質量(g)
800.000
トラスココード
835-8183
材質1
炭素鋼(S45C、S55C)
材質2
アルミ(AC3A)
フレーム寸法(mm)A
16
フレーム寸法(mm)B
8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UDL365
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,741
( 5,215 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
【用途】
・アングル同士の溶接作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接クランプの型番UDL365のページです。 型番UDL365に関する仕様情報を記載しております。
溶接クランプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
日常使い
5
満足度:5.0
溶接には必要なもので直角を出しやすいがもう少し大きい方が直角が安定すると思われます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接クランプ
クランプGU型
強力型Cクランプ 100mm
強力型Cクランプ 200mm
強力型Cクランプ 50mm
強力型Cクランプ 75mm
メーカーStrong Hand ToolsベッセイTAKAGITAKAGITAKAGITAKAGI
通常価格4,74111,0149901,982490750
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)50250約100約200約50約75
全長(mm)240-----
ふところ(mm)83-----
JANコード0679352005676-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト