17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ラチェットバークランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,2374,337
税込単価
2,4614,771

【特長】・TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    バークランプ
  • 材質1
    本体:ナイロン
  • 材質2
    パッド:熱可塑性エラストマー(TPE)
  • 材質3
    バー:スチール
  • ふところ(mm)
    62
  • 幅(mm)
    205

ご注意

  • パッド部分は樹脂製のため、高温なものに対しては使用しないでください。
  • パッド部分は樹脂製のため、高温なものに対しては使用しないでください。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    全長(mm)

    拡張幅(mm)

    最小発注数量
    4969402861861
    530.000
    836-0424
    335
    150~300
    1個
    4969402861878
    660.000
    836-0425
    485
    150~450
    1個
    4969402861885
    780.000
    836-0426
    635
    150~600
    1個
    4969402861892
    910.000
    836-0427
    790
    150~750
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,237
    ( 2,461 )
    1日目
    2,842
    ( 3,126 )
    1日目
    3,859
    ( 4,245 )
    1日目
    4,337
    ( 4,771 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着します。
    ・上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能です。
    ・滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
    ・レバーを握るだけでで素早く固定できます。
    ・片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
    【用途】
    ・材料の固定や接着時の締め付け作業に。

    ご注意

    • パッド部分は樹脂製のため、高温なものに対しては使用しないでください。
    • パッド部分は樹脂製のため、高温なものに対しては使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラチェットバークランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラチェットバークランプ
    THREEAXIS ラチェットバークランプ
    アルミ合金Cクランプ
    鍛造C型クランプ
    クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
    強力型Cクランプ 25mm
    メーカーKAKURI(角利産業)イチネンアクセスGISUKEGISUKESK-11TAKAGI
    通常価格2,237-707334 -1,045 -2,407 -429
    通常出荷日1日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    形態バークランプバークランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)バークランプC型クランプ(B型・シャコ万)
    材質1本体:ナイロン-----
    材質2パッド:熱可塑性エラストマー(TPE)-----
    材質3バー:スチール-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト