17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)

アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
通常単価(税別)
10,83813,118特別価格
税込単価
11,92214,430特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・マグネット付なので振動で位置がずれません・低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

AMB20M【特長】
・マグネット付なので振動で位置がずれません。
・低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。
・横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。
【用途】
・ワークのビビリ止めやレベル出しに。
【商品仕様】
・高さ(mm):20~26
・上面径(mm):10
・幅×奥行(mm):37×28
・耐荷重(kN):8
・ストローク(mm):6
・JANコード:4967521381086
・トラスココード:856-1224
・質量:120g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・黒染め
【セット内容/付属品】
・六角棒レンチ(六角二面幅:4mm)
AMB26M【特長】
・マグネット付なので振動で位置がずれません。
・低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。
・横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。
【用途】
・ワークのビビリ止めやレベル出しに。
【商品仕様】
・高さ(mm):26~35
・上面径(mm):15
・幅×奥行(mm):53.5×33
・耐荷重(kN):16
・ストローク(mm):9
・JANコード:4967521381093
・トラスココード:856-1225
・質量:240g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・黒染め
【セット内容/付属品】
・六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・高さ(mm):20~26・上面径(mm):10・幅×奥行(mm):37×28・耐荷重(kN):8・ストローク(mm):6・JANコード:4967521381086
・トラスココード:856-1224・質量:120g・特殊鋼・黒染め・六角棒レンチ(六角二面幅:4mm)
1個
・高さ(mm):26~35・上面径(mm):15・幅×奥行(mm):53.5×33・耐荷重(kN):16・ストローク(mm):9・JANコード:4967521381093
・トラスココード:856-1225・質量:240g・特殊鋼・黒染め・六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,838
( 11,922 )
4日目
13,11812,724
( 13,996 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット付なので振動で位置がずれません
・低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です
・横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です
【用途】
・ワークのビビリ止めやレベル出しに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
ベースユニット(MB-VM300)
バキュームベース
バキュームプレート(MB-VM300VPN)
フレックスゼロベース(CP180)
メーカースーパーツールナベヤイマオコーポレーションノガ・ウォーターズイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格10,838-522,750 -421,41910,55354,643235,720 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目1日目15日目15日目
仕様1・マグネット付なので振動で位置がずれません・低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です・横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です・ワークのビビリ止めやレベル出しに-----

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト