17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーツール MC用2面ジグブロック バリュータイプ

通常単価(税別)
304,143
税込単価
334,557
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量、低価格タイプです。・下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。・タップ穴などの加工がで...

詳細を確認
  • 材質1
    鋳鉄(FC300)
  • 材質2
    焼鈍

ご注意

  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。
  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。

型番:

BRV45515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRV45515の仕様・寸法情報

ベース(mm)
□400
高さ(mm)
550
二面幅(±0.2)(mm)
150
JANコード
4967521377546
質量(g)
197000.0
トラスココード
856-1227
材質1
鋳鉄(FC300)
材質2
焼鈍
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRV45515

ベース(mm)

高さ(mm)

二面幅(±0.2)(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
□400
550
150
4967521377546
197000.0
856-1227
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304,143
( 334,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、低価格タイプです。
・下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。
・タップ穴などの加工ができます。
・ブロック天面蓋付です。
【用途】
・横型マシニングセンタ用治具ベースに。

ご注意

  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。
  • 立ち上がり面厚40mmのため、T溝加工はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール MC用2面ジグブロック バリュータイプの型番BRV45515のページです。 型番BRV45515に関する仕様情報を記載しております。
スーパーツール MC用2面ジグブロック バリュータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーツール MC用2面ジグブロック バリュータイプ
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)
サブプレート(バキュームプレート用)
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
真空チャック用バイスプレ-ト
2-6mm/100mm・8-14mm/150mm パラレルセット
メーカースーパーツールナベヤイマオコーポレーションスーパーツールニューストロングエスコ
通常価格304,143522,750 -43,62610,838 -32,458 -59,300 -
通常出荷日4日目3日目15日目在庫品1日目〜1日目4日目
材質1鋳鉄(FC300)-----
材質2焼鈍-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト