17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO スタッドボルト

通常単価(税別)
3103,554特別価格
税込単価
3413,909特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・両端に同じ長さのねじを切っています。・ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいで...

詳細を確認

ご注意

  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
未確定 202 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

  • 全長(mm)

  • 材質詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

材質詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
M10
32
100
スチール(S45C)
4989999505344
855-3381
53
10
1個
M10
32
110
スチール(S45C)
4989999505351
855-3382
62
10
1個
M10
32
120
スチール(S45C)
4989999505368
855-3383
63
10
1個
M10
32
125
スチール(S45C)
4989999505375
855-3384
66
10
1個
M10
32
130
スチール(S45C)
4989999505382
855-3385
74
10
1個
M10
32
140
スチール(S45C)
4989999505399
855-3386
79
10
1個
M10
32
150
スチール(S45C)
4989999505405
855-3387
80
10
1個
M10
32
160
スチール(S45C)
4989999505412
855-3388
89
10
1個
M10
32
170
スチール(S45C)
4989999505429
855-3389
92
10
1個
M10
32
175
スチール(S45C)
4989999505436
855-3390
93
10
1個
M10
32
180
スチール(S45C)
4989999505443
855-3391
100
10
1個
M10
32
190
スチール(S45C)
4989999505450
855-3392
104
10
1個
M10
32
200
スチール(S45C)
4989999505467
855-3393
106
10
1個
M10
22
50
スチール(S45C)
4989999505474
855-3394
27
10
1個
M10
22
60
スチール(S45C)
4989999505481
855-3395
32
10
1個
M10
30
70
スチール(S45C)
4989999505498
855-3396
37
10
1個
M10
30
75
スチール(S45C)
4989999505504
855-3397
40
10
1個
M10
30
80
スチール(S45C)
4989999505511
855-3398
45
10
1個
M10
32
90
スチール(S45C)
4989999505528
855-3399
48
10
1個
M12
38
110
スチール(S45C)
4989999505542
855-3401
83
10
1個
M12
38
120
スチール(S45C)
4989999505559
855-3402
90
10
1個
M12
38
125
スチール(S45C)
4989999505566
855-3403
94
10
1個
M12
38
130
スチール(S45C)
4989999505573
855-3404
104
10
1個
M12
38
140
スチール(S45C)
4989999505580
855-3405
108
10
1個
M12
38
150
スチール(S45C)
4989999505597
855-3406
113
10
1個
M12
38
160
スチール(S45C)
4989999505603
855-3407
121
10
1個
M12
38
170
スチール(S45C)
4989999505610
855-3408
125
10
1個
M12
38
175
スチール(S45C)
4989999505627
855-3409
131
10
1個
M12
38
180
スチール(S45C)
4989999505634
855-3410
140
10
1個
M12
38
190
スチール(S45C)
4989999505641
855-3411
152
10
1個
M12
38
200
スチール(S45C)
4989999505658
855-3412
160
10
1個
M12
22
50
スチール(S45C)
4989999505665
855-3413
38
10
1個
M12
22
60
スチール(S45C)
4989999505672
855-3414
46
10
1個
M12
30
70
スチール(S45C)
4989999505689
855-3415
52
10
1個
M12
30
75
スチール(S45C)
4989999505696
855-3416
56
10
1個
M12
30
80
スチール(S45C)
4989999505702
855-3417
60
10
1個
M12
30
90
スチール(S45C)
4989999505719
855-3418
68
10
1個
M14
38
100
スチール(S45C)
4989999505726
855-3419
101
10
1個
M14
38
110
スチール(S45C)
4989999505733
855-3420
119
10
1個
M14
38
120
スチール(S45C)
4989999505740
855-3421
130
10
1個
M14
38
125
スチール(S45C)
4989999505757
855-3422
136
10
1個
M14
38
130
スチール(S45C)
4989999505764
855-3423
141
10
1個
M14
38
140
スチール(S45C)
4989999505771
855-3424
152
10
1個
M14
38
150
スチール(S45C)
4989999505788
855-3425
163
10
1個
M14
38
160
スチール(S45C)
4989999505795
855-3426
174
10
1個
M14
38
170
スチール(S45C)
4989999505801
855-3427
185
10
1個
M14
38
175
スチール(S45C)
4989999505818
855-3428
190
10
1個
M14
38
180
スチール(S45C)
4989999505825
855-3429
195
10
1個
M14
38
190
スチール(S45C)
4989999505832
855-3430
200
10
1個
M14
38
200
スチール(S45C)
4989999505849
855-3431
217
10
1個
M14
50
225
スチール(S45C)
4989999505856
855-3432
248
10
1個
M14
50
250
スチール(S45C)
4989999505863
855-3433
274
10
1個
M14
50
275
スチール(S45C)
4989999505870
855-3434
299
10
1個
M14
50
300
スチール(S45C)
4989999505887
855-3435
326
10
1個
M14
50
325
スチール(S45C)
4989999505894
855-3436
353
10
1個
M14
50
350
スチール(S45C)
4989999505900
855-3437
395
10
1個
M14
50
375
スチール(S45C)
4989999505917
855-3438
407
10
1個
M14
50
400
スチール(S45C)
4989999505924
855-3439
455
10
1個
M14
50
425
スチール(S45C)
4989999505931
855-3440
461
10
1個
M14
50
450
スチール(S45C)
4989999505948
855-3441
489
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
1日目
392
( 431 )
1日目
392
( 431 )
1日目
412
( 453 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
470
( 517 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
570
( 627 )
1日目
500
( 550 )
1日目
550
( 605 )
1日目
330
( 363 )
1日目
340
( 374 )
1日目
350
( 385 )
1日目
340
( 374 )
5日目
412
( 453 )
1日目
412
( 453 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
460
( 506 )
1日目
440426
( 469 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
1日目
440
( 484 )
1日目
550
( 605 )
1日目
570
( 627 )
1日目
510
( 561 )
1日目
520
( 572 )
1日目
550
( 605 )
1日目
520
( 572 )
1日目
412
( 453 )
1日目
412
( 453 )
1日目
420
( 462 )
1日目
402
( 442 )
1日目
420
( 462 )
1日目
412
( 453 )
1日目
430
( 473 )
1日目
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目
440
( 484 )
1日目
550
( 605 )
1日目
600
( 660 )
1日目
490
( 539 )
1日目
642
( 706 )
1日目
590
( 649 )
1日目
590
( 649 )
1日目
672
( 739 )
1日目
700
( 770 )
1日目
632
( 695 )
1日目
902
( 992 )
1日目
1,010
( 1,111 )
1日目
1,901
( 2,091 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,172
( 1,289 )
1日目
1,711
( 1,882 )
1日目
1,461
( 1,607 )
1日目
1,951
( 2,146 )
1日目
1,631
( 1,794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端に同じ長さのねじを切っています。
・ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
【用途】
・加工物のクランプの締め付け。

ご注意

  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。
  • ボルトに対し垂直に締め付けする事。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スタッドボルトのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
治具用の他、クランプするもの用に使っています。カタログで検索し、長さが合いそうでしたので購入しました。今のところ不満はあ...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルト
4
満足度:4.0
長さの調整ができ いろんなサイズの厚みで の対応が可能になります 非常に便利です
0人が参考にしています。
加工用治具の固定
4
満足度:4.0
治具の取付け用として使っています。 値段も手頃で強度も十分。 使い勝手は良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO スタッドボルト
TRUSCO Tスロットナット(角型)
スタッドボルト
TRUSCO フランジナット
スタッドボルト(SUS316)
[焼入]スタッドボルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山ナベヤエスコ
通常価格310-392 -280 -470 -1,760 -315 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
種類治具用ボルトTスロットナット治具用ボルトナット治具用ボルト治具用ボルト
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼ステンレス焼入れ鋼
表面処理焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ焼き入れ(HRC25~30)、黒染仕上げ-焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト