17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユキワ スマートナット

通常単価(税別)
5,540
税込単価
6,094
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・スマートチャック(SMC4)用・JANコード:4560120535777・トラスココード...

詳細を確認

型番:

SMN4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMN4の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
コレットチャック用ナット
単品/パック/セット
単品
TYPE
スマートナット
外径(mm)
12
JANコード
4560120535777
トラスココード
855-8469
質量(g)
11
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMN4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,540
( 6,094 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スマートチャック(SMC4)用
・JANコード:4560120535777
・トラスココード:855-8469
・質量:11g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユキワ スマートナットの型番SMN4のページです。 型番SMN4に関する仕様情報を記載しております。
ユキワ スマートナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユキワ スマートナット
ユキワ スパナ
ユキワ クラッチレンチ
NAナット・高速用ナット
メガナット
メガEナット
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工アルプスツール大昭和精機大昭和精機
通常価格5,5403,7823,7407,106 -6,565 -6,565 -
通常出荷日1日目8日目1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
ツーリング用品種類コレットチャック用ナットレンチレンチ-コレットチャック用ナットコレットチャック用ナット
単品/パック/セット単品単品単品-単品単品
TYPEスマートナット-クラッチレンチ---
外径(mm)12-----
JANコード456012053577745601205201934560120535784---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト