17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スマートチャック HSK25E-SMC4シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スマートチャック HSK25E-SMC4シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HSK25E-SMC4-40

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です
・総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します
【用途】
・ドリルなど刃物のチャッキングに

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。・総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
仕様2
・ドリルなど刃物のチャッキングに。・シャンク:HSK25E・把握径(mm):1~4・L(mm):40
仕様3
・首下径(mm):12・刃具調整量(mm):-・総合芯振れ精度:5μm以内・総合芯振れ精度:5μm以内。・トラスココード:855-8460・質量:0.06kg
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト