17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM3×0.5

通常単価(税別)
2,470
税込単価
2,717
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ山加工ができます。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 正逆回転付以外の電動工具では使用できません。タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

    型番:

    NO28L-M3X0.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO28L-M3X0.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO28L-M3X0.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,470
    ( 2,717 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ山加工ができます。
    ・シャンク部分の延長により、ねじ部の突き出し、長さが不足する場合に対応できます。
    【用途】
    ・止まり穴・貫通穴のねじ山の形成および修正。
    ・被削材:鉄、アルミ、真鍮。
    【商品仕様】
    ・精度:-
    ・呼び寸法:M3
    ・ピッチ(mm):0.50
    ・ねじ長さ(mm):15
    ・全長(mm):120
    ・シャンク径(mm):6.35(六角軸)
    ・下穴径(mm):2.5
    ・加工ねじ:メートルねじ
    ・ねじ長(mm):15
    ・JANコード:4957934370616
    ・トラスココード:855-0295
    ・質量:38g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)

    ご注意

    • 正逆回転付以外の電動工具では使用できません。タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM3×0.5の型番NO28L-M3X0.5のページです。 型番NO28L-M3X0.5に関する仕様情報を記載しております。
    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM3×0.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM3×0.5
    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM10×1.5
    IS TINSKHスパイラルタップ M5X0.8
    M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(SUS用)
    M3-M12 スパイラルタップセット(HSS)
    M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(CO HSS)
    メーカー大西工業大西工業イシハシ精工エスコエスコエスコ
    通常価格2,4704,4333,04329,63527,53636,572
    通常出荷日在庫品1日目4日目8日目4日目3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト