17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM10×1.5

通常単価(税別)
4,433
税込単価
4,876
通常出荷日:4日目

【特長】・インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ山加工ができます。・...

詳細を確認

    ご注意

    • 正逆回転付以外の電動工具では使用できません。タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

    型番:

    NO28L-M10X1.5
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO28L-M10X1.5の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO28L-M10X1.5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,433
    ( 4,876 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ山加工ができます。
    ・シャンク部分の延長により、ねじ部の突き出し、長さが不足する場合に対応できます。
    【用途】
    ・止まり穴・貫通穴のねじ山の形成および修正。
    ・被削材:鉄、アルミ、真鍮。
    【商品仕様】
    ・精度:-
    ・呼び寸法:M10
    ・ピッチ(mm):1.50
    ・ねじ長さ(mm):24
    ・全長(mm):120
    ・シャンク径(mm):6.35(六角軸)
    ・下穴径(mm):8.5
    ・加工ねじ:メートルねじ
    ・ねじ長(mm):24
    ・JANコード:4957934370661
    ・トラスココード:855-0294
    ・質量:44g
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(HSS)

    ご注意

    • 正逆回転付以外の電動工具では使用できません。タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM10×1.5の型番NO28L-M10X1.5のページです。 型番NO28L-M10X1.5に関する仕様情報を記載しております。
    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM10×1.5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM10×1.5
    大西 六角軸スパイラルタップロングタイプM3×0.5
    IS ロングスパイラルタップ L=200 M10X1.5
    アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P
    スパイラルタップ M20×2.5
    TRUSCO スパイラルタップ M18X2.5
    メーカー大西工業大西工業イシハシ精工彌満和製作所トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4,4332,4707,3421,660 -7,4985,464
    通常出荷日4日目在庫品1日目8日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト