17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)

通常単価(税別)
17,920195,905
税込単価
19,712215,496
通常出荷日:9日目~40日目

【特長】 ・ 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 ・ KLUBERSYNTH-GE-46-1200 は、...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 詳細タイプ
    耐荷重性 / 耐摩耗性
  • 増ちょう剤
    リチウム石けん
  • 滴点 (℃)
    約160
  • 見掛粘度NKLグレード
    EL
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • 基油

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 40日以内

型番リスト

表示件数

ちょう度

基油

質量

(g)

使用温度範囲

(℃)

内容量

最小発注数量
O
鉱油
18000
-30~110
黄褐色
1缶(18kgペール)
1個
OO
グリコール油
1000
-50~120
淡褐色
1缶(1kg缶)
1個
OO
グリコール油
25000
-50~120
淡褐色
1缶(25kgペール)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,139
( 45,253 )
40日目
17,920
( 19,712 )
9日目
195,905
( 215,496 )
40日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
・ KLUBERSYNTH-GE-46-1200 は、使用温度範囲が広い。
【使用例】
・ 平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモータ、電子部品などのギヤ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)
シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14
焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38
転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
通常価格17,920-32,113 -33,309 -33,622 -20,242 -9,976 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目〜9日目〜2日目〜
種類
耐水性×××
耐熱性××××
詳細タイプ耐荷重性 / 耐摩耗性耐荷重性 / 多目的低温性低トルク性 / 高速性 / 低温性--
増ちょう剤リチウム石けんバリウムコンプレックス石けんリチウム石けんリチウム石けんバリウムコンプレックス石けん-
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト