17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU

通常単価(税別)
20,242264,474
税込単価
22,266290,921
通常出荷日:9日目~40日目

●STABURAGS-NBU-8-EP 【特長】 ・ 耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 【使...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
    ×
  • 基油
    鉱油
  • 増ちょう剤
    バリウムコンプレックス石けん
  • 滴点 (℃)
    >220
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • ちょう度

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 40日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

ちょう度

質量

(g)

使用温度範囲

(℃)

dmn値

(×10,000)

見掛粘度NKLグレード

内容量

最小発注数量
耐摩耗性 / 耐荷重性
2
1000
-35~150
ベージュ
50
M
1缶(1kg缶)
1個
耐摩耗性 / 耐荷重性
2
18000
-35~150
ベージュ
50
M
1缶(18kgペール)
1個
耐摩耗性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
2~3
1000
-30~150
ベージュ
35
S
1缶(1kg缶)
1個
耐摩耗性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
2~3
18000
-30~150
ベージュ
35
S
1缶(18kgペール)
1個
ころ軸受に適す / 耐摩耗性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
1~2
1000
-35~150
ベージュ
50
M
1缶(1kg缶)
1個
ころ軸受に適す / 耐摩耗性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
1~2
18000
-35~150
ベージュ
50
M
1缶(18kgペール)
1個
固体潤滑剤配合 / 耐摩耗性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
2~3
1000
-30~150
35
S
1缶(1kg缶)
1個
固体潤滑剤配合 / 耐摩耗性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
2~3
18000
-30~150
35
S
1缶(18kgペール)
1個
付着性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
2~3
1000
-10~150
ベージュ
10
S
1缶(1kg缶)
1個
付着性 / 耐荷重性 / 耐薬品性
2~3
25000
-10~150
ベージュ
10
S
1缶(25kgペール)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,242
( 22,266 )
9日目
155,131
( 170,644 )
9日目
21,493
( 23,642 )
9日目
161,222
( 177,344 )
9日目
23,496
( 25,846 )
9日目
181,231
( 199,354 )
9日目
34,381
( 37,819 )
9日目
264,474
( 290,921 )
40日目
21,560
( 23,716 )
9日目
234,668
( 258,135 )
40日目

詳細情報

基本情報

●STABURAGS-NBU-8-EP
【特長】
・ 耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
【使用例】
・ 工作機械、モータ、ポンプ、ファンなどの軸受。

●STABURAGS-NBU-12、STABURAGS-NBU-12/300-KP、STABURAGS-NBU-12-MF
【特長】
・ 耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
・ STABURAGS-NBU-12/300-KP は、特にころ軸受に適する。
・ STABURAGS-NBU-12-MF は、固体潤滑剤を配合したグリース。
【使用例】
・ 繊維機械、製紙機械、モータ、ポンプ、ファンなどの軸受。

●STABURAGS-NBU-30
【特長】
・ 付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
【使用例】
・ 製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBUのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU
転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L
焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38
シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14
ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)
転がり軸受用潤滑剤(エステル油グリース 高速回転用)
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格20,242-33,622 -33,309 -32,113 -17,920 -28,571 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目9日目9日目〜9日目〜
種類
耐水性×××-
耐熱性×××××
基油鉱油合成炭化水素油エステル油合成炭化水素油-エステル油
増ちょう剤バリウムコンプレックス石けんリチウム石けんリチウム石けんバリウムコンプレックス石けんリチウム石けん-
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト