17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

転がり軸受用潤滑剤(シリコーン油グリース 中高温用)UNISILKON

販売終了

型番

UNISILKON-L-50/2-750G

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ 高温用グリース。
・ 使用温度範囲が広い。
・ 耐熱性に優れている。
・ ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
【使用例】
・ 高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。

指定中の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
詳細タイプ
高温用グリース
ちょう度
2
基油
シリコーン油
増ちょう剤
PTFE
質量(g)
750
使用温度範囲(℃)
-50~200
白色
滴点(℃)
なし
dmn値(×10,000)
20

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト