17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組み立て用潤滑剤(汎用)ALTEMP-Q

組み立て用潤滑剤(汎用)ALTEMP-Q

通常単価(税別)
24,029273,462
税込単価
26,432300,808
通常出荷日:11日目~40日目

【特長】 ・ 潤滑・組み立て用ペースト。 ・ 耐フレッチング性、耐スティックスリップ性に優れている。 ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 40日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1缶(18kgペール)
1個
1缶(750g缶)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273,462
( 300,808 )
40日目
24,029
( 26,432 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 潤滑・組み立て用ペースト。
・ 耐フレッチング性、耐スティックスリップ性に優れている。
・ 耐荷重性、耐水性に優れている。
【使用例】
・ 工作機械のチャック。
・ ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、しゅう動部。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組み立て用潤滑剤(汎用)ALTEMP-Qのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組み立て用潤滑剤(汎用)ALTEMP-Q
シリコーン潤滑剤
αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)
モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
ワイヤロープ用潤滑剤 モリロープスプレー
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
メーカークリューバー(NOKクリューバー)コニシトラスコ中山デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤呉工業
通常価格24,029-9031,74037,9312,200743
通常出荷日11日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
最高使用温度~200℃~100℃~400℃~200℃~200℃~200℃
最低使用温度~-20℃~-20℃~-20℃~-70℃~-10℃~-10℃
よく一緒に購入される商品

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト