17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェーン用潤滑剤(テンター用)PRIMIUM-SUPER

販売終了

型番

PRIMIUM-SUPER-M-93-5L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
 ・ 高温でのオイルの蒸発が少ない。
 ・ 残さの生成が少ない。
 ・ プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
【使用例】
 ・ プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。

指定中の仕様・寸法情報

最高使用温度
~300℃
内容量
1缶(5L缶)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト