17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ZEBRA(ゼブラ) スラリ4C 0.5 N M (パック仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-B4AS11-BK

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・油性とゲルインクの良いとこどり。
・エマルジョンインク搭載!
・仕様:4色
・ボール径:0.5mm
・インク色:黒・赤・青・緑
・エマルジョンインク(油性+水性)
・軸径:約12.8mm
・ラバーグリップ付き
・ノック式
・バインダークリップ採用
・再生材使用
・替芯:REK5-BK(黒)、REK5-R(赤)、REK5-BL(青)、REK5-G(緑)
・セリースパック入り

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.5
本体色
ブラック
インク色
複数
インク色詳細
黒・赤・青・緑
本体色
-
JANコード
4901681508914
質量(g)
15
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト