17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タマカン 広口型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タマカン 広口型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KK138

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません

【特長】
・優れた耐薬品性
  原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配もありません。
・ブロー成形による一体成形の安心製造
  強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く輸送・保管に優れ、
  残留物が生じにくく洗浄が容易です。
【用途】
・工業用薬品はじめ、塗料、食品、医薬品、農薬などの分野で幅広く内溶液の保管、輸送にご利用いただいております。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

容量(L)
16
商品タイプ
詳細タイプ
UN表示容器対応型 / 毒物劇物運搬容器(一部対応)
サイズ(mm)
W270×L270×H331
口部内径(mm)
φ69
キャップ種類
ワンタッチキャップ(密栓式)
質量(g)
1650
キャップ
KC-8009
中栓
OP-6003
UN表示
3H1/Y1.9/100
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト