17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ZEBRA(ゼブラ) シャーボX LT3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SB22-BK

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・創造をうながすこだわりの仕様

ご注意

  • ボールペン替芯・入力ペン替芯およびシャープ部機構は含まれておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カスタマイズペン
本体色
ブラック
詳細タイプ
ホルダー
本体色
-
最大軸径(mm)
9.8
長さ(mm)
133.9
JANコード
4901681714537
仕様
替消しゴム:X
材質
軸:真鍮・塗装仕上げ
質量(g)
19.8
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト