17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZEBRA(ゼブラ) ジムノックUK 0.7 (パック仕様)
  • P-BN10-BK
  • P-BN10-BL
  • P-BN10-R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ZEBRA(ゼブラ) ジムノックUK 0.7 (パック仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

P-BN10-BK

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ジムノックが更に濃くくっきり、なめらかに
・ボール径:0.7mm
・油性染料インク
・ラバーグリップ付き
・再生材使用
・セリースパック入り

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
ブラック
JANコード
4901681420315
質量(g)
10
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト