17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁10チャネルハンディロガー midi LOGGER GL240

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

絶縁10チャネルハンディロガー midi LOGGER GL240

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GL240

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はGL260です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・全チャネル絶縁入力方式を採用し、配線に気を配る必要がありません。
・電圧/温度/湿度/パルス/ロジックのマルチファンクション入力に対応しており、さまざまな現象の測定が可能です。
・チャネル数を絞る事により最高10msでのデータ収録が可能です。
・標準4GBのフラッシュメモリを搭載しています。
・収録データはGBD(グラフテックバイナリデータ)形式や、CSV形式で保存可能です。
・無線LANユニットを装着することで、「GL100と接続」するか、「ネットワークに接続」する事が可能です。
・アラーム出力機能、リング収録機能、リレー収録機能付。
・3WAY電源に対応。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧 / パルス数
測定対象(オプション要)
電流 / 温度 / 湿度
入力チャネル数(ch)
10
記録間隔
10ミリ秒~60分
記録媒体
内蔵メモリ+SDメモリカード
通信機能
USB
電源
AC 100~240V(ACアダプタ使用)、DC 8.5~24V、バッテリパック(オプション)
寸法(W×D×H)(mm)
188×117×42
本体質量(g)
500
アナログ入力チャネル数(ch)
10
JANコード
4526622504888

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト