17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直管LEDランプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

直管LEDランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDL20S-D/11/11-K

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵。
・新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ、高い安全性を確保している。
・粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境を実現する。
・ラインアップも、色温度も、配光も。
・蛍光灯のような身近さで、LEDの高性能を。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
仕様
直管型
全光束(lm)
1150
詳細タイプ
LDL20 1200lmタイプ
光源色
昼光色
口金
GX16t-5
外径(mm)
29.9
管長(mm)
580
管径(mm)
25.5
JANコード
4549077392077
消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
40000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト