17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デコルミナ LED電球 装飾パネル付きセット ダウンライト用 縦取付けタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDF8L/BU/001R

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・工事不要、電球交換だけでダウンライトの外観デザインが変えられます。
・インテリアや好みにあわせて選べるデザインパターン。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
750
詳細タイプ
LED電球装飾パネル付きセットダウンライト用縦取付けタイプ
光源色
電球色相当
口金
E26
ピュアレッド
外径(mm)
180
全長(mm)
148
JANコード
4549077692078
消費効率(lm/W)
96.1
消費電力(W)
7.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト