17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 クリアタイプ E17口金
  • LDA5L-E17/C/D/W
  • LDA5L20-E17/C/D/W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 クリアタイプ E17口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA5L20-E17/C/D/W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・パナソニック独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透光性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光する。
・クリアガラスを活かすきらめくあかりを演出する。
・E17口金のクリア電球からの取り替えにおすすめ。
・従来品に比べ、消費効率約8%向上。
・Ra90の高演色性。
・屋外器具・断熱材施工器具対応。
・調光器対応。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
230
詳細タイプ
クリア電球タイプ25形相当
光源色
電球色相当
口金
E17
外径(mm)
43
全長(mm)
82
JANコード
4549077360779
消費効率(lm/W)
46.0
消費電力(W)
5.0
定格寿命(時間)
40000
質量(g)
55

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト