17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 小形電球タイプ 明るさ切替えタイプ 廊下向け E17口金
  • LDA6L-G-E17/KU/RK/S/W
  • LDA6D-G-E17/KU/RK/S/W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 小形電球タイプ 明るさ切替えタイプ 廊下向け E17口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA6D-G-E17/KU/RK/S/W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・1つのLED電球で、シーンにあわせた「明るさ」に切換えが可能「1台2役」。
・明るさ広がる広配光タイプで、断熱材施工器具、防湿・防雨型器具、密閉型器具にも対応。
廊下向け

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
600
詳細タイプ
明るさ切替えタイプ
光源色
昼光色相当
口金
E17
外径(mm)
45
全長(mm)
88
配光角度(°)
180
JANコード
4549077330475
消費効率(lm/W)
93.7
消費電力(W)
6.4
定格寿命(時間)
40000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト