17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ E26口金 LDR17N-H/W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDR17N-H/W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・E26口金のバラストレス水銀灯リフレクタ形から置き換え可能なLED電球です。
・防雨構造で屋外でも利用が可能となっており、工事現場や看板照明などにも使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
詳細タイプ
バラストレス水銀灯リフレクタ形タイプ 160形相当
光源色
昼白色相当
口金
E26
外径(mm)
121
全長(mm)
157
ビーム角(度)
110
JANコード
4902704065919
消費電力(W)
16.8
定格寿命(時間)
40000
質量(g)
330
周波数
50/60共用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト