17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 クリアタイプ E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA5L/C/W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

高い演色性Ra90、きらめくあかり。
【特長】
・パナソニック独自の技術により、LEDモジュールをガラスグローブの中央部にマウントし、透光性の基板を採用することで、光が中心部から上下に発光する。
・クリア電球のような、きらめくあかりを演出。
・E26口金のクリア電球からの取り替えにおすすめ。
・透明なシャンデリアやペンダントでの使用がおすすめ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
485
詳細タイプ
クリア電球タイプ40形相当
光源色
電球色相当
口金
E26
外径(mm)
60
全長(mm)
117
JANコード
4549077895974
消費効率(lm/W)
89.8
消費電力(W)
5.4
定格寿命(時間)
40000
質量(g)
80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト