17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 T形タイプ E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDT8D-G/Z60/S/W/2

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・コンパクトなT形グローブを採用したLED電球で全方向の光の広がりを実現している。
・断熱材施工器具にも対応しており、ランプが横向きに取り付けられるダウンライト器具をはじめ、密閉型器具や屋外器具など、さまざまな器具に使用できる。
・パルックボール専用器具に適合。
・明るさ広がる全方向タイプ(配光角約300度)。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
930
詳細タイプ
T形タイプ60形相当
光源色
昼光色相当
口金
E26
外径(mm)
39
全長(mm)
104
配光角度(°)
290
JANコード
4549077628794
消費効率(lm/W)
110.7
消費電力(W)
8.4
定格寿命(時間)
40000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト