17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 一般タイプ 下方向タイプ E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA5L-H/E/W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。
・パナソニック独自の高放熱設計技術により、長寿命で省エネ性に優れ、また小形電球同等のコンパクトサイズを実現し、軽量化も追求しています。
・明るさが下方向に集まるからスポットライトやダウンライトに適用します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
485
詳細タイプ
一般電球タイプ40形相当
光源色
電球色相当
口金
E26
外径(mm)
58
全長(mm)
105
配光角度(°)
120
JANコード
4549077916242
消費効率(lm/W)
103.1
消費電力(W)
4.7
定格寿命(時間)
40000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト