17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 光色切替えタイプ ダイニング向け E26口金 LDA9-G/KU/DN/W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED電球 光色切替えタイプ ダイニング向け E26口金

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LDA9-G/KU/DN/W

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

【特長】
・既設の壁スイッチを操作することで、光色あるいは明るさを切り替えることができるLED電球です。
・ダイニング向けは「勉強のあかり」と「食事のあかり」を切り替えることができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED蛍光ランプ
全光束(lm)
電球色:485、昼光色:810
詳細タイプ
光色切替えタイプ
光源色
昼光色相当、電球色相当
口金
E26
外径(mm)
60
全長(mm)
114
配光角度(°)
180
JANコード
4549077212115
消費効率(lm/W)
電球色:73.4、昼光色:90.0
消費電力(W)
電球色:6.6、昼光色:9.0
定格寿命(時間)
40000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト