17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー(ブラストン)

腕カバー(ブラストン)

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類
    その他
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    男女共用
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    ISOクラス7
  • 内容量
    1双

ご注意

  • クリーンパックではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 62-3347-94 62-3347-95
コード番号 810-6187 810-6188

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

最小発注数量
ブルー系
2個
ホワイト系
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
10日目
1,800
( 1,980 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腕カバー(ブラストン)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品エアブローに使用
5
満足度:5.0
完製品をエアブローする際に使用しています。 作業着の袖からのコンタミ防止用に使用しました。 値段も手ごろで良いものかと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー(ブラストン)
腕カバー(超導電性加工繊維使用)
カバーオール無塵衣
カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ
無塵衣 FC136C 4L
無塵衣・AS207C(コート男女兼用)
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,8002,3794,8206,36812,9415,940
通常出荷日8日目〜8日目〜1日目4日目〜7日目1日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類その他その他スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100001000010010010010000
材質ポリエステル-ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%ポリエステルポリエステル100%導電糸入りポリエステル100%
仕様男女共用-2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸/ウエスト紐調節フロントファスナー/男女共用男女共用リサイクル可

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング