17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット(R) PW-RE20CN 61-0085-21

ベンコット(R) PW-RE20CN【50個入り】

通常単価(税別)
59,290
税込単価
65,219
通常出荷日:10日目

連続長繊維のベンリーゼ(セルロース100%)をベースに連続長繊維ポリエステル不織布をバインダーを使用せ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • サイズ (mm)
    240×300
  • 仕様
    パウチ
  • メーカー型番
    PW-RE20CN
  • 内容量
    1箱(20枚×50パウチ)

型番:

61-0085-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

61-0085-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
サイズ(mm)
240×300
仕様
パウチ
メーカー型番
PW-RE20CN
内容量
1箱(20枚×50パウチ)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0085-21

内容量

最小発注数量
1箱(20枚×50パウチ)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,290
( 65,219 )
10日目

詳細情報

基本情報

連続長繊維のベンリーゼ(セルロース100%)をベースに連続長繊維ポリエステル不織布をバインダーを使用せず一体化した複合タイプの生地に変性アルコールを含浸させたウェットワイパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコット(R) PW-RE20CNの型番61-0085-21のページです。 型番61-0085-21に関する仕様情報を記載しております。
ベンコット(R) PW-RE20CNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット(R) PW-RE20CN
ベンコット(R) PW-RE20CN
アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入
ベンコット(M-3S)61-0085-06
ベンコット(R) SE-1 50枚×12袋入
アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入
メーカーアズワン小津産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格59,29060,50032,90024,53338,20019,684
通常出荷日10日目10日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
サイズ(mm)240×300-240×300250×250490×300300×10000
仕様パウチ-全端面内折4折6折反物
メーカー型番PW-RE20CN-TZ-7M-3SSE-1-
内容量1箱(20枚×50パウチ)-1箱(80枚×20袋)1箱(100枚×30袋)1箱(50枚×12袋)1箱(1反×50袋)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト