17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ベンコット(R) BMワイパー 61-0085-11

アズワン ベンコット(R) BMワイパー【20個入り】

通常単価(税別)
49,882
税込単価
54,870
通常出荷日:1日目

【特長】・厚手の基材をベースにしたシートタイプです。・ワイピング作業以外に搬送品の中敷、敷紙、緩衝材な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • サイズ (mm)
    300×300
  • 仕様
    平判
  • 内容量
    1箱(50枚×20袋)

型番:

61-0085-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

61-0085-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
サイズ(mm)
300×300
仕様
平判
内容量
1箱(50枚×20袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0085-11

内容量

最小発注数量
1箱(50枚×20袋)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,882
( 54,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手の基材をベースにしたシートタイプです。
・ワイピング作業以外に搬送品の中敷、敷紙、緩衝材などの用途にも適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン ベンコット(R) BMワイパーの型番61-0085-11のページです。 型番61-0085-11に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ベンコット(R) BMワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ベンコット(R) BMワイパー
小津産業 ベンコット(R) BMワイパー
アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入
アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入
ベンコット(M-3S)61-0085-06
ベンコット(R) PW-RE20CN
メーカーアズワン小津産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格49,88250,90019,68432,90024,53359,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
サイズ(mm)300×300-300×10000240×300250×250240×300
仕様平判-反物全端面内折4折パウチ
内容量1箱(50枚×20袋)-1箱(1反×50袋)1箱(80枚×20袋)1箱(100枚×30袋)1箱(20枚×50パウチ)

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト