17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2色バック(ブラストン) 62-3347-96

2色バック(ブラストン)

通常単価(税別)
6,582
税込単価
7,240
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーンシューズケースです。・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • サイズ (mm)
    230×350×150
  • 仕様
    ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • 材質
    ポリエステル
  • 内容量
    1個

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

62-3347-96
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 62-3347-96
コード番号 810-6198

62-3347-96の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
サイズ(mm)
230×350×150
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
材質
ポリエステル
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3347-96

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,582
( 7,240 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンシューズケースです。
・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2色バック(ブラストン)の型番62-3347-96のページです。 型番62-3347-96に関する仕様情報を記載しております。
2色バック(ブラストン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色バック(ブラストン)
2色バック(クリーンシューズケース)
インターセプト・テクノロジー(防錆フィルム) SI75F1200
アズピュアPVCクリアバッグ
クリーンポシェット グレー×紺 FD931C-57 FREE
収納袋(内側仕切有)白・青
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,5826,70945,0802,832 -3,1002,300
通常出荷日7日目7日目12日目1日目1日目1日目
商品タイプバッグ・袋バッグ・袋ファイル・フォルダーバッグ・袋身の回り品バッグ・袋
サイズ(mm)230×350×150-1200×50000-FREE(巾80×高130×厚10)440(H)×310(W)
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当-スタティック インターセプト-裏側にベルトループ付ファスナー開き/内側しきり有り
材質ポリエステル-ポリエチレンフィルム---
内容量1個-1本-1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト