ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用エプロン 青・白 62-3347-93

クリーンルーム用エプロン 青・白

通常単価(税別)
2,679
税込単価
2,947
通常出荷日:7日目

【特長】・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • 材質
    ポリエステル
  • 仕様
    男女共用
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    ISOクラス7
  • 内容量
    1着

ご注意

  • クリーンパックではありません。
    付帯品(腕カバー、パンツ、シューズは別売です。)

型番:

62-3347-93
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番62-3347-93
コード番号810-6186

62-3347-93の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
ホワイト系
サイズ
00002
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
10000
色詳細
材質
ポリエステル
仕様
男女共用
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
ISOクラス7
内容量
1着
-
-

絞り込み条件

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3347-93

色詳細

最小発注数量
ホワイト系
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,679
( 2,947 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
    付帯品(腕カバー、パンツ、シューズは別売です。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンルーム用エプロン 青・白の型番62-3347-93のページです。 型番62-3347-93に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用エプロン 青・白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用エプロン 青・白
クリーンルーム用エプロン(超導電性加工糸使用)
腕カバー(ブラストン)
カバーオール 無塵衣 S~8Lサイズ
コート(テーラーカラー・ボタ
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,6792,6791,8006,3685,99112,500
通常出荷日7日目7日目8日目〜4日目〜7日目7日目〜
商品タイプ関連商品関連商品クリーンルーム用ウェアスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェア
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100001000010010000100
材質ポリエステル-ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)
仕様男女共用-男女共用フロントファスナー/男女共用男女共用/ボタン仕様男性用
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)ISOクラス7-ISOクラス7ISOクラス5ISOクラス7-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト